??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
563114 - ALTH 125/15K-AS
Stückliste
563114
ALTH 125/15K-AS
Artikelnummer des Herstellers
563114
Kurzbeschreibung
ALTH 125/15K-AS
EAN
4047526563110
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
Stückgewicht (kg)
0.561 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
ja
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models