??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63471 - Clamp 90° filter - NBR gaskets - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 663471-51
Référence
Matière
Inox 316 L
Diamètre nominal
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
POIDS
kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD