SLPPI05-18-100M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI05-18-100M-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi05_18_100m_tr/slppi05_18_100m_tr.prj},{NB=SLPPI05-18-100M-TR},{PN=SLPPI05-18-100M-TR},{DESC=High Power Inductor, 10uH, 149 Ohm, 2.4A, Surface Mount},{ISAT=2,9},{IRMS=2,4},{INDUCTANCE=10},{DCR=149},{MAXHEIGHT=1,6},{DIMENSIONSMAX=5.5*5.2},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=221}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-18-100M-TR
Bill of material
SLPPI05-18-100M-TR
Part Number
SLPPI05-18-100M-TR
Description
High Power Inductor, 10uH, 149 Ohm, 2.4A, Surface Mount
I sat
2,9
A
I rms
2,4
A
Inductance
10
µH
DCR
149
Ohm
Max Height
1,6
mm
Dimensions Max
5.5*5.2
mm
Shielding
Yes
Packaging
Tape and Reel
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성