??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-15-4R7M
Bill of material
SLPPI05-15-4R7M
Part Number
SLPPI05-15-4R7M
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 96 Ohm, 2.6A, Surface Mount
I sat
4,2 A
I rms
2,6 A
Inductance
4,7 µH
DCR
96 Ohm
Max Height
1,3 mm
Dimensions Max
5.5*5.2 mm
Shielding
Yes
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés