MT-7-15
Bel Fuse
Signal Transformer
MT-7-15
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mt_7_15/mt_7_15.prj},{NB=MT-7-15},{PN=MT-7-15},{DESC=Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 58VA Power, 115V Input},{POWERVA=58},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3.68 in. (93.5 mm)},{WIDTH=1.94 in. (49.3 mm)},{HEIGHT=2.28 in. (57.9 mm)},{SHA256=ef69kfcI5OQFT3BlYMOe7xACitlgWobrWJ8NpqQ7few=},{INAME=00180__mt2d72dxx2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mt_7_15 - Signal Transformer
Bill of material
MT-7-15
Part Number
MT-7-15
Description
Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 58VA Power, 115V Input
Power
58
VA
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
Length
3.68 in. (93.5 mm)
Width
1.94 in. (49.3 mm)
Height
2.28 in. (57.9 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성