LP-56-850
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-56-850
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_56_850/lp_56_850.prj},{NB=LP-56-850},{PN=LP-56-850},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 48VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel},{POWERVA=48},{OS=56VCT},{OP=28V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.31 lbs (0.59 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=2.5 in. (63.5 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=fwNvoIWSyNw5QWXTi283zM9Gmix3LEKtoDz9/B1NkH8=},{INAME=00537__lp28482e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_56_850 - Signal Transformer
Bill of material
LP-56-850
Part Number
LP-56-850
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 48VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel
Power
48
VA
Output Series
56VCT
Output Parallel
28V
Input
115V/230V
V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.31 lbs (0.59 kg)
Length
3.12 in. (79.2 mm)
Width
2.5 in. (63.5 mm)
Height
1.37 in. (34.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성