??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0805_102a
Bill of material
FCB-0805-102A
Part Number
FCB-0805-102A
Description
Ferrite Bead, 1000 Ohm, 0805 1LN
I rms
0,2 A
Impedance
1000 Ohm
DCR
0,5 Ohm
Max Height
0,9 mm
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
Packaging
Bulk
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD