??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_470m
Bill of material
F1A1-464612-470M
Part Number
F1A1-464612-470M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 47.0uH, 400mA, 1625 Ohm
Inductance
47 uH
Current
0,4 A
Saturation
0,32 A
DCR
1625 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드