3PH-20-1380-480/277
Bel Fuse
Signal Transformer
3PH-20-1380-480/277
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/3ph_20_1380_480_277/3ph_20_1380_480_277.prj},{NB=3PH-20-1380-480/277},{PN=3PH-20-1380-480/277},{DESC=Three Phase Transformer 380V Delta input, 480 WYE Output, 20KVA},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=20000},{INPUT=380},{OUTPUT=480},{FREQUENCY=50/60},{WEIGHT=360 (163.29)},{WIDTH=14.5 (368.3)},{HEIGHT=11 (279.4)},{LENGTH=12.5 (317.5)},{DEFAULTSORTATTR=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-20-1380-480/277
Bill of material
3PH-20-1380-480/277
Part Number
3PH-20-1380-480/277
Description
Three Phase Transformer 380V Delta input, 480 WYE Output, 20KVA
Mounting
Chassis Mount
Power
20000
VA
Input
380
V
Output
480
V
Frequency
50/60
Hz
Weight
360 (163.29)
lbs (kg)
Width
14.5 (368.3)
INCH (mm)
Height
11 (279.4)
INCH (mm)
Length
12.5 (317.5)
INCH (mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성