MULP180-1324
Bel Fuse
Power Solutions
MULP180-1324
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mulp180_1324/mulp180_1324.prj},{NB=MULP180-1324},{SHA256=7kt+cRl2AEiqtL+q37dqsBt8SRznyTbPuNBHBMPV4uE=},{INAME=00295__mulp1802d1324},{PN=MULP180-1324},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 24VDC, 7.5A, Input 80-264VAC, Molex Header},{POWER=180},{VI=80-264},{OV=24},{OC=7.5},{NO=1},{LOUT=7.5},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp180_1324
Bill of material
MULP180-1324
Part Number
MULP180-1324
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 24VDC, 7.5A, Input 80-264VAC, Molex Header
Power
180
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
7.5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
7.5
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성