您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
LRSA1010-2424-901
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA1010-2424-901
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/lrsa1010_2424_901/lrsa1010_2424_901.prj},{NB=LRSA1010-2424-901},{SHA256=NH7Vto90lYq4FIsOSQqbRMaoPXP/E2nnFao0Va8oa6E=},{INAME=00046__lrsa402d122d900},{PN=LRSA1010-2424-901},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 480W, Output 24/24VDC, Input 90-264VAC},{POWER=480},{VI=90-264},{OV=24/24},{OC=10/10},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{LOUT1=10},{LOUT2=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA1010-2424-901
Bill of material
LRSA1010-2424-901
Part Number
LRSA1010-2424-901
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 480W, Output 24/24VDC, Input 90-264VAC
Power
480
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
24/24
VDC
Output Current
10/10
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
Mounting Type
Subrack System
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Number of Outputs
2
Vout 1
24
VDC
Vout 2
24
VDC
Iout 1
10
A
Iout 2
10
A
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型