??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
S558-5999-T5-F
Bill of material
S558-5999-T5-F
Part Number
S558-5999-T5-F
Description
10/100BaseT Lan Magnetic, Single, -40 to 85º, RoHS, SMT
Mounting Style
SMT
Number of Ports
Single
Application
10/100BaseT
Profile
Standard
Operating Temperature
-40 to 85 °C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드