1840859-3
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840859-3
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840859_3/1840859_3.prj},{NB=1840859-3},{SHA256=hTXYatP284hv9+9rUQ0Qj31iH4kZYtes+ieu+4vXjj4=},{INAME=00092__18408592d3},{PN=1840859-3},{DESC=2X6, S9VG65, GIGABIT, PoE, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=2X6},{LED=Yes},{LEDT=G/Y},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=0 to 70},{PR=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840859_3
Bill of material
1840859-3
Part Number
1840859-3
Description
2X6, S9VG65, GIGABIT, PoE, With LED
Brand
TRP
Speed
1000BASE-T
Number of Ports
2X6
LED
Yes
LED Type
G/Y
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
-
Operating Temperature
0 to 70
°C
PoE Rating
PoE 15W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성