您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
BALLUFF BTL7-S501-M0025-A-S32
Balluff
传感器技术
微脉冲位移传感器
BTL 杆型
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_stab/btl7_ssi_digital_asy.prj},{NB=BALLUFF BTL7-S501-M0025-A-S32(BTL7 StandardSpezialBTL-P-1013-4R01S5 SSI-SchnittstelleS32)},{VERS1=7},{DESCRIPT=MIN},{ASF=Spezial},{AUF1='1','1 = 1 μm','2','2 = 5 μm','3','3 = 10 μm','4','4 = 20 μm','5','5 = 40 μm','6','6 = 100 μm','7','7 = 2 μm','8','8 = 50 μm'},{AUF2='0','0 = 1 μm (Werkseinstellung)'},{AUF3='','-'},{VERSION=BTL7 Standard},{SW=S5 SSI-Schnittstelle},{COD=0},{SYS=1},{SYNC=},{NENN=25},{GT=A},{SA02=S},{SA=S32},{KN=},{POS=BTL-P-1013-4R},{AGS=},{SK=},{BR=},{AUS=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
BTL7 SSI 数字
明细表
BALLUFF BTL7-S501-M0025-A-S32
产品识别器
BTL7-S501-M0025-A-S32
版本
BTL7标准
BTL7 USB可配置
BTL7标准
BTL7 USB可配置
产品视图
45085_00
接口
S5 SSI接口
S5 SSI接口
编码
0 = 24位,二进制,上升
1 = 24位,灰色,上升
2 = 24位,二进制,下降
3 = 24位,灰色,下降
6 = 25位,二进制,上升
7 = 25位,灰色,上升
8 = 25位,二进制,下降
9 = 25位,灰色,下降
A = 26位,二进制,上升
B = 26位,灰色,上升
C = 26位,二进制,下降
D = 26位,灰色,下降
0 = 24位,二进制,上升
1 = 24位,灰色,上升
2 = 24位,二进制,下降
3 = 24位,灰色,下降
6 = 25位,二进制,上升
7 = 25位,灰色,上升
8 = 25位,二进制,下降
9 = 25位,灰色,下降
A = 26位,二进制,上升
B = 26位,灰色,上升
C = 26位,二进制,下降
D = 26位,灰色,下降
系统分辨率
1 = 1 μm
2 = 5 μm
3 = 10 μm
4 = 20 μm
5 = 40 μm
6 = 100 μm
7 = 2 μm
8 = 50 μm
1 = 1 μm
2 = 5 μm
3 = 10 μm
4 = 20 μm
5 = 40 μm
6 = 100 μm
7 = 2 μm
8 = 50 μm
与时钟同步的SSI接口
异步操作
同步运行
异步操作
同步运行
标准检测长度
mm
Enter value for NENN
标准检测长度
mm
cm
inch
ft
確定
螺纹类型
外壳 A, 公制 M18x1.5
外壳 A8, 公制 M18x1.5
外壳 B, 公制
外壳 B8, 公制
外壳 Y, UNF
外壳 Y8, UNF
外壳 Z, UNF
外壳 Z8, UNF
CD紧固螺纹M22x1.5,用于O型圈
外壳 A, 公制 M18x1.5
外壳 A8, 公制 M18x1.5
外壳 B, 公制
外壳 B8, 公制
外壳 Y, UNF
外壳 Y8, UNF
外壳 Z, UNF
外壳 Z8, UNF
CD紧固螺纹M22x1.5,用于O型圈
连接方式
连接器
电缆
带连接器的电缆
连接器
电缆
带连接器的电缆
连接方式
连接器S32
插接器S115
连接器S140
连接器S147
连接器S32
插接器S115
连接器S140
连接器S147
联系插入
-
-
位置传感器
BTL-P-1013-4R
BTL-P-1013-4S
BTL-P-1012-4R
BTL-P-1014-2R
BTL-P-0814-GR-PAF
BTL-P-1013-4R
BTL-P-1013-4S
BTL-P-1012-4R
BTL-P-1014-2R
BTL-P-0814-GR-PAF
输出信号-电压
-
-
软件/输入配置
-
-
波特率
-
-
输出信号
-
-
A
0.000
mm
螺纹
-
mm
重量
0.4
Kg
海关编号
Description
CAE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型