??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
BNS 813 Multiple Position Switches Series 61
部品表
BALLUFF BNS 813-B02-D12-61-A-10-00
Product identifier
BNS 813-B02-D12-61-A-10-00
Product view
1865
Housing form
number of plungers
Plunger type
Switch position spacing
mm
distance L2
36 mm
gap L3
mm
Snap switches
safety switch elements
Function indicator
Connector
Render
Weight
Kg
Customs number
Description
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)