142231
Amphenol RF
Connectors
SMB Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/smb_connectors/142231.prj},{NB=142231},{SHA256=EQaRag/3X2Ovl9nkS+YCRdxAyhPBG9DbeyeTh0GYof0=},{INAME=00598__142231},{PN=142231},{DESC=RF Connector SMB Straight Crimp Jack RG-178 RG-196 Bulkhead 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=A},{CT=RG-178,RG-196,Belden 83265},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10150},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
142231
Bill of material
142231
Part Number
142231
Description
RF Connector SMB Straight Crimp Jack RG-178 RG-196 Bulkhead 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Cable Group
A
Cable Type
RG-178,RG-196,Belden 83265
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Assembly Tool
47-10150
Size Category
Subminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성