??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
20021121 - Unshrouded Header, Vertical, Surface Mount
Bill of material
20021121-00004T1LF
Part Number
20021121-00004T1LF
Series
20021121
Post Option
Reverse Code
0 - Standard
Mating Length (Dim A)
0 - 3.05mm mm
N - Number of Positions per Row
Packaging Options
Plating Options
Lead Free Option
LF - Lead Free
Dim X
2.54 mm
Dim Y
1.27 mm
Dim Z
0.00 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей