??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6103HA-20-05 - Módulo de fixação de embutir para soluções automatizadas
Lista de peças
428409
Nº enc.
428409
Tamanho
KH20
ficha de catálogo
PDF
Força de retenção
55 kN
Força de admissão/fecho até
20 kN
Abertura
hidráulico
Pressão operacional
60 - 70 bar
controle de abertura
pneumática
controle de apoio
pneumática
Descarga
pneumática
Diâmetro
112 mm
Diâmetro
32 mm
Diâmetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
Diâmetro
88 mm
Rosca
6 mm
T
34 mm
Peso
1400 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772428402
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD