??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6848HSNIE - Verschlussspanner horizontal
Stückliste
557770
Bestell-Nr.
557770
Größe
4
Katalogblatt
PDF
Farbe
blau
Kraft F1
7.0 kN
Gewicht
850 g
B min.
66 mm
B max.
130 mm
Position
mm
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für VB
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
C
32 mm
C1
19 mm
Durchmesser
8.5 mm
Durchmesser
8 mm
E min.
59 mm
E max.
123 mm
H
26 mm
H1
94 mm
H2
168 mm
K
9.5 mm
L min.
209 mm
L max.
273 mm
L1
111 mm
M
35.0 - 46.0 mm
N
64.5 mm
P
53.5 mm
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772016920
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen