??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6804ST - Grampo vertical com trava de segurança, preto, com braço de suporte maciço e base horizontal
Lista de peças
558155
Nº enc.
558155
Tamanho
3
ficha de catálogo
PDF
cor
preta
cor
preta
Forças de tensão F1
1.4 kN
Forças de tensão F1
2.5 kN
Ponteira
M 8x45 mm
Peso
470 g
Ângulo de abertura (α)
105 °
ângulo de abertura
°
Ângulo de abertura2 (α2)
60 °
A
6 mm
B
81 mm
C
20 mm
Diâmetro
7.1 mm
E
43 mm
F
19 mm
H
48 mm
H1
186 mm
HWMIN
0.0 mm
HWMAX
12.0 mm
I
18 mm
K
7.5 mm
L1
112 mm
L2
112 mm
M
32 mm
N
46 mm
P
35 mm
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772019075
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD