??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6378A-28-48 - Adaptador para sistema de fixação múltipla EASYVISE
Lista de peças
568440
Nº enc.
568440
Tamanho
28/48
A
48 mm
B
60 mm
H
80 mm
Peso
3080 g
A1
33 mm
B1
33 mm
Rosca
M 12 mm
Rosca
M 5 mm
H1
27 mm
L
30 mm
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772529574
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD