??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6376Z-08 - Adapter set for pull-stud size 10
Lista de peças
430223
Nº enc.
430223
Diâmetro
17.5 mm
Diâmetro
25 mm
Diâmetro
15 mm
Diâmetro
12.5 mm
S1
5.5 mm
H
30 mm
Peso
62 g
Número de tarifa alfandegária
73182900
Número de Artigo Europeu
4020772430221
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD