??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6376KA - Mordaza de cuña con mandíbula fija, lisa para sujetador de 5 ejes
Lista de materiales
429514
N° de pedido
Tamaño
Par de apriete Md máx.
65 Nm
Fuerza de sujeción
30 kN
A min.
mm
A máx.
mm
B
mm
B1
mm
Rosca
mm
H min.
mm
H máx.
mm
H1
mm
L
22 mm
D x ranura T
M12 x 14 mm
Peso
g
Número de arancel aduanero
84661038
Número de artículo europeo
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD