??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6376K - Wedge clamp, smooth
Bill of material
429522
Order No.
Size
A min.
mm
A max.
mm
B
mm
H min.
mm
H max.
mm
L
44 mm
Clamping force
30 kN
Tightening torque max.
65 Nm
D x T-Slot
M12x14 mm
Weight
g
Customs tariff number
84661038
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей