您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
A121 6-M12x1,25
AIRWORK
Fittings and Pipes
A100 - Push-In Fittings in Brass
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/fittings_pipes/a100_brass_push_in/a121.prj},{NB=A121 6-M12x1,25},{SHA256=Sd9Ty6nmbK0hr03P9bGyjDy4c8+2KLXdrlyuMZJigTw=},{INAME=a1212062dm12x12c25},{NAME=a121 6-m12x1,25},{NNCUSTOM=A121},{NTCUSTOM=ROTARY ELBOW MALE ADAPTOR},{NBCUSTOM=A121 6-M12x1,25},{LINACUSTOM=A121 6-M12x1,25},{STEPFILE=a121_6_m12x125.step},{PNGFILE=a121.png},{DWGFILE=a121_drawing.png},{DESCR=ROTARY ELBOW MALE ADAPTOR, Ø6 MM, M12x1.25},{D=6},{G=M12x1.25},{B=16},{H=8.0},{L1=24.0},{L2=21.5},{SW=13},{PCS=10},{URL=https://www.airwork.it/wp-content/uploads/2020/11/A100_push_in_fittings_brass_2021.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
AIRWORK
描述
A121 - Rotary Elbow Male Adaptor
明細表
A121 6-M12x1,25
Code
A121 6-M12x1,25
A121 6-M12x1,25
Extended Description
Rotary Elbow Male Adaptor, Parallel, Ø6 mm, M12X1.25
Rotary Elbow Male Adaptor, Parallel, Ø6 mm, M12X1.25
ØD
6
6
mm
G
M12x1.25
M12x1.25
filetto
ØB
16
16
mm
H
8.0
8.0
mm
L1
24.0
24.0
mm
L2
21.5
21.5
mm
External Key
13
13
mm
Min. Quantity
10
pcs
Manufacturer's Datasheet
PDF catalog
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型