??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VP 1/8'' 22 5 PN - 5-2 5-3 Pneumatic valves bistable
Bill of material
1202225003
Code
Reference
Function
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
Nl/min
Return
Option
Working pressure
0÷10 Bar
Pilot operating pressure
Bar
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드