??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MV M5-AU4 15 RL ML - Microvalvole leva a rullo
Lista materiale
1000493003
Codice
Referenza
Funzione
Connessione
mm
Portata
75 Nl/min
Pressione di lavoro
2 - 10 Bar
Forza di azionamento (6 bar)
6 N
Ritorno
ML
Opzione
Taglia
15 mm
Materiale
Tecnopolimero
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD