??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VMR 1/4" 22 3 TCA - 3-2 Short push-pull valve
Bill of material
1272333012
Code
Reference
Function
3-2
Connection
G1/4 Pollici
Flow rate
750 Nl/min
Return
Option
Working pressure
0÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Metallo
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés