??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
elettrovalvola_3-2_bistabile-pilotaggio-esterno_linea 125 - elettrovalvola_3-2_bistabile-pilotaggio-esterno_linea 125
Bill of material
1252133006
Code
Reference
Function
3-2
Connection
Pollici
Flow rate
800 Nl/min
Return
BS
Option
OO
Working pressure
0÷10 Bar
Pressure separate air supply
0,05÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей