??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PCTK - 中载/重载直线导轨用夹具--把手型/旋钮型
Bill of material
PCTK-H30-1(15)
Bestellnummer
代号
类型
把手型
主体材质
S45C
左右螺丝材质
SCM435
夹紧块材质
S45C
主体表面处理
无电解镀镍
左右螺丝表面处理
发黑
高度H
MM
夹紧块表面处理
-
W
mm
L
mm
W1
mm
L1
mm
E
mm
H2
mm
H1
mm
C
mm
M
mm
夹紧块调整范围
紧固扭矩 把手型
2.500 N*M
紧固扭矩 旋钮型
0.700 N*M
保持力 把手型
400 N
保持力 旋钮型
100 N
PDF
pctk.pdf
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD