??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRMA - 交叉滚子滑台螺孔型
Bill of material
CRMA-2035
Bestellnummer
代号
类型
螺孔型
主体材质
铝合金
主体表面处理
黑色阳极氧化
导轨材质
SUJ2
导轨表面处理
-
保持架材质
SUS304
滚珠材质
SUJ2
尺寸规格
最大行程距离
滚珠直径
主要尺寸W
主要尺寸T
主要尺寸L
主要尺寸T1
主要尺寸T2
主要尺寸W2
滑台面安装孔尺寸W1
滑台面安装孔尺寸M-深度
滑台面安装孔尺寸E
滑台面安装孔尺寸F
底座安装孔尺寸M1
底座安装孔尺寸E1
底座安装孔尺寸N×P1
基本动态负荷(C)
N
基本静态负荷(C)
N
荷重(Fu)
N
静态容许扭曲力矩MR
N*m
静态容许扭曲力矩MP
N*m
静态容许扭曲力矩MY
N*m
重量CRMA
kg
重量CRM
kg
滑台移动精度 中心平行度
5 um
滑台移动精度 侧边平行度
8 um
PDF
crma.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD