??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFCBZTL - 轻载型偏心支脚--固定调节型.半月形
Bill of material
SFCBZTL-D86.5-M12-L150
bestellnummer
CODE
支脚材质
底盘材质
45#
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀锌
底径
86.5 mm
螺纹直径
MM
mm
螺纹长度
mm
B
11 mm
F
mm
F1
mm
E
mm
承载
kg
SFCBTL螺杆参考重量
kg/pcs
SFCBKTL螺杆参考重量
kg/pcs
SFCSTL螺杆参考重量
kg/pcs
PDF
SFCBZTL.PDF
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models