您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RHLPAJ-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhlpaj.prj},{NB=RHLPAJ-d16},{CODE=RHLPAJ},{TYPE=紧凑型},{MAT1=铝合金},{MAT2=工程塑料},{SUR=阳极氧化},{TEM=-50~90},{XDR=16},{XDRTOL=+0.088/+0.030},{L=30},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{F1=1200},{F2=8400},{CLGS=9},{Z=3.5},{T=0.5},{XR=3.5},{T1=2},{G=17},{PDF=rhpaj.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
RHLPAJ - 铝塑滑动轴承紧凑型
明细表
RHLPAJ-d16
bestellnummer
RHLPAJ-d16
RHLPAJ-d16
代号
RHLPAJ
类型
紧凑型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程塑料
固定座表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-50~90
℃
xr
16
16
mm
xr公差
+0.088/+0.030
+0.088/+0.030
L(h10)
30
30
mm
D(h7)
24
24
mm
D(h7)公差
0/-0.021
0/-0.021
动载荷Fmax(N) P=5MPa
1200
1200
静载荷Fmax(N) P=35MPa
8400
8400
重量
17
17
g
PDF
rhpaj.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型