??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-S5M100 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S5M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-S5M100-32-E-d10
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽10mm
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
发黑
公称宽度
齿数
A
11 mm
W
16 mm
带轮形状
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apzaa-s5m.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)