??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 23
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-L050 - 组合式梯形齿免键同步带轮L型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-L050-25-E-d12
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽12.7mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰材质
本色阳极氧化
衬套表面处理
-
公称宽度
齿数
带轮形状
A
14 mm
W
19 mm
轴孔
mm
XD1
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
pdf
aptaa-l050.pdf
XZZ
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models