??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HQ-APZAA-G5M120 - 高品质一体式圆弧形齿免键同步带轮G5M型--标准型/沉孔型
明细表
HQ-APZAA-G5M120-32-E-d10
Bestellnummer
代号
HQ-APZAA
型式
同步带宽12mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
胀紧套材质
45#
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
四氧化三铁保护膜
公称宽度
A
13.3 mm
W
17.0 mm
齿数
带轮形状
d
mm
E型
F型
E型
F型
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
D
mm
L
10.5 mm
pdf
hq-apzaa-g5m.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型