??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
P-SPDEB - 密封条 电磁屏蔽型(EPDM)
Bill of material
P-SPDEB-11-L1
bestellnummer
CODE
P-SPDEB
类型
电磁屏蔽型
材质
EPDM
颜色
黑色
使用温度
-40~120°
宽度
mm
长度
m
夹紧板厚
mm
最大压缩量
mm
整卷包装
100 m/卷
PDF
p-spdeb.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models