??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPLAMC - 铝合金双膜片内部型联轴器 夹紧型
Bill of material
CPLAMC-34-45-c5-d5
Bestellnummer
代号
CPLAMC
主体材质
高强度铝合金
弹性体材质
SUS304 不锈钢
表面处理
阳极氧化处理
D
mm
L
mm
d
mm
c
mm
E
mm
N
mm
D1
mm
F
mm
H
mm
M
mm
M1
紧固螺丝扭矩
N*m
NO
NO
标准c孔键槽加工
mm
标准d孔键槽加工
mm
非标c孔键槽加工
mm
非标d孔键槽加工
mm
额定扭矩
N*m
容许偏心
mm
容许偏角
1.5 °
容许轴向偏差
mm
容许转速
10000 rpm
静态逆转刚度
N*m/rad
惯性矩
Kg.m²
重量
g
pdf
cplamc.pdf
PPATH
cplamc/cplamc05.prj
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models