??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPDZJ - 锌合金弹簧编码器联轴器-顶丝型
Bill of material
CPDZJ-16-25-c5-d5
bestellnummer
代号
CPDZJ
轴套材质
锌合金
主体材质
弹簧钢
表面处理
抛光处理
D
D1
L
mm
c
mm
d
mm
S
mm
F
mm
M
M1
拧紧扭矩
N·m
额定扭矩
N·m
容许偏心
mm
容许偏角
8 °
容许轴向偏差
±1.0 mm
容许转速
3000 rpm
惯性矩
kg·m²
重量
g
pdf
cpdzj.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models