??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC-70320-1 - 复合组立式夹钳标准型
Bill of material
QC-70320-85
CODE
QC-70320
自重
290 g
压把开合角度
210°
手柄开合角度
134°
夹持力
300 kg
底座样式
直底座
压把样式
U型槽
PDF
qc-70320.pdf
M
85
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models