SSFBT-D16
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssfbt.prj},{NB=SSFBT-D16},{CODE=SSFBT},{CZ=一般结构用钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍},{FJ=2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{N=6.0},{H=32},{D2=28},{D6=50},{HH=6},{H1=19},{M=M4},{MM=4},{D1=40},{K=39},{W=32},{G=33},{F=22},{DD=5.5},{PDF=ssfbt.pdf},{PPATH=zhuangpei/ssfbt4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSFBT - 法兰型导向轴支座 顶丝型 加厚标准型
Bill of material
SSFBT-D16
订单编号
SSFBT-D16
SSFBT-D16
代号
SSFBT
SSFET
SSFBTU
SSFETU
SSFBTC
SSFETC
SSFBT
SSFET
SSFBTU
SSFETU
SSFBTC
SSFETC
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍
附件
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
D
16
16
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
N
6.0
6.0
mm
H
32
32
mm
D2
28
28
mm
D6
50
50
mm
h
6
6
H1
19
19
mm
粗牙
M4
M4
D1
40
40
mm
K
39
39
mm
W
32
32
mm
G
33
33
mm
F
22
22
mm
d
5.5
5.5
PDF
ssfbt.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성