??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
337 - Válvula de toma de muestras
Lista de materiales
AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
Nivel LOD
Número de artículo
35337000011
Número de artículo
35337000011
Código de imagen
337
Peso
0.050 kg
Dimensión larga
10 - MOP 10 bar
Dimensión corta
10
Descripción 1
Válvula de toma de muestras
Descripción 2
rosca BSP
Material
PVDF UHP natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
atornilladura
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Pulgada
DN
6.000
Dimension L
56.000 mm
L1
26.000 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
12.000 mm
GIN
0.250 Pulgada
Gewinde Nenndurchmesser
13.160 mm
Kerndurchmesser innengew.
11.450 mm
GEW
13.157 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD