AGRU 35240201421 T-Diaphragm Valve manually controlled PVDF UHP natural 200/140 - SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/240.prj},{NB=AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{MN=35240201421},{DA=200.000},{DA1=140},{S=9.600},{S1=6.700},{L=360.000},{L1=110.000},{L2=6.000},{L3=40.000},{L4=260.000},{L5=50.000},{D1=270.000},{Z=112.000},{H=400.000},{T=512.500},{T1=320.000},{BRUTTOPREIS=4818.350},{X1=1},{B=135.000},{SL1=32.000},{ST=48.300},{DN=40.000},{SL=194.000},{M=35240201421},{BILDCODE=240},{WEIGHT=26.300},{DIMENSIONLANG=200/140 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=200/140},{EXT_BEZ_1=T-Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
240 - T-Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35240201421
35240201421
Article number
35240201421
35240201421
Image Code
240
Weight
26.300
26.300
kg
Dimension long
200/140 - SDR21 MOP 10 bar
200/140 - SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
200/140
200/140
Description 1
T-Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
140
140
mm
S
9.600
9.600
mm
S1
6.700
6.700
mm
Dimension L
360.000
360.000
mm
L1
110.000
110.000
mm
L2
6.000
6.000
mm
L3
40.000
40.000
mm
L4
260.000
260.000
mm
L5
50.000
50.000
mm
D1
270.000
270.000
mm
Z
112.000
112.000
mm
H
400.000
400.000
mm
T
512.500
512.500
mm
T1
320.000
320.000
mm
B
135.000
mm
SL1
32.000
mm
ST
48.300
mm
DN
40.000
mm
SL
194.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성