??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
220 - Sampling Tee
Bill of material
AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
220
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Sampling Tee
Description 2
with PT-female thread
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L3
mm
Z
mm
SW
55.000 mm
PT
0.375
KGEW
14.950 mm
Dimension E
16.660 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей