??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
097 - Pieza en T de transición
Lista de materiales
AGRU_11097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PPR grey_25X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
097
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Pieza en T de transición
Descripción 2
con rosca hembra de metal
Descripción 3
class1-10bar class2-8bar
Material
PPR gris
Proceso de manufactura
-
Tecnología de conexión
fusión de manguito
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 Pulgada
P
20.000 bar
KGEW
18.630 mm
Dimension E
20.960 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD