??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
196 - Poly-Flo Measuring Fitting
Bill of material
AGRU_11196503271_Poly-Flo Measuring Fitting_one side leakage control_PPR grey_50/32 SDR17/11
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
196
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Poly-Flo Measuring Fitting
Description 2
one side leakage control
Material
PPR grey
Manufacturing process
machined
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
mm
S2
mm
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей