??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
11.013 - Bride tournante ANSI
Nomenclature
AGRU_11013007511_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP grey_75 - 2 1/2 - MOP 16 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
11.013
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Bride tournante ANSI
Description 2
insert en acier
Matériel
PP-FRP gris
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen