??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
FB60 - Nastro trasporto
Lista materiale
11004998 Nastro trasporto FB60 X
N. di catalogo
11004998
Dimensione
mm
Inserisci valore per A
Dimensione
mm
cm
inch
ft
Sinistra/Destra
Tipo
FB60
Dimensione
60 mm
Dimensione
85 mm
Dimensione
85.5 mm
Dimensione
38 mm
Dimensione
147.5 mm
Dimensione
227 mm
Dimensione
180 mm
Dimensione
mm
CTN Huttwil
73089000
CTN Amberg
84799070
Peso
0.937 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD