您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English (United States)
2CPX031370R9999architecture350geschlossen
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Enclosure
Consumer Units
uk600
Powered by
CAD模型選擇
{abb_ww/low_voltage/enclosure/consumer_units/uk600/uk600_asmcfg_asmtab.prj},{NB=2CPX031370R9999architecture350geschlossen},{BESTELLNUMMER=2CPX031370R9999},{NETTOGEWICHT=3.346},{BREITE2=384},{LH2=497},{HT=97},{BRUTTOGEWICHT=3.480},{BREITEVPE1=0.39},{LEANGEVPE1=0.115},{HOEHEVPE1=0.506},{BGVPE2=220.760},{BREITEVPE2=0.8},{LAENGEVPE2=1.2},{HOEHEVPE2=1.82},{LH=472},{BREITE=362},{X=2},{EAN=4011617313700},{TYP=UK624N3},{KURZTEXT=UK624N3 Vert. UP 24PLE IP30 mit Tür},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{TUER=geschlossen}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
Standardvariante UK600 - Standardvariante UK600
Bill of material
2CPX031370R9999architecture350geschlossen
Bestellnummer
2CPX031370R9999
2CPX031370R9999
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
350
300
200
350
300
200
Tür
Geschlossen
Offen
Geschlossen
Offen
EAN
4011617313700
4011617313700
TYP
UK624N3
UK624N3
Kurztext
UK624N3 Vert. UP 24PLE IP30 mit Tür
UK624N3 Vert. UP 24PLE IP30 mit Tür
Langtext
Stromkreisverteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 497 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 497 x 384 x 9, 2-reihig, Platzeinheiten 24, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Geräteträger herausnehmbar
Stromkreisverteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850°C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 497 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 497 x 384 x 9, 2-reihig, Platzeinheiten 24, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Geräteträger herausnehmbar
Liefereinheit
1
Mindestauftragsmenge
1
Basismengeneinheit
ST
Rabattgruppe
0101
Warengruppe
020
020
Listenpreis in (€)
108,90
108,90
Preiseinheit
1
Ursprungsland
DE
Zolltarifnummer
85381000
ETIM6Klasse
EC000214
Lieferzeit ab Werk (Tage)
5
Nettogewicht
3.346
3.346
kg
Breite
384
mm
Länge/Höhe
497
497
mm
Höhe/Tiefe
97
mm
Menge VPE1
1
Verpackungsart VPE1
ST
Bruttogewicht VPE1
3.480
3.480
kg
Breite VPE1
0.39
m
Länge VPE1
0.115
m
Höhe VPE1
0.506
0.506
m
EAN VPE1
4011617313700
4011617313700
Menge VPE2
60
60
Verpackungsart VPE2
PAL
Bruttogewicht VPE2
220.760
220.760
kg
Breite VPE2
0.8
m
Länge VPE2
1.2
m
Höhe VPE2
1.82
m
Produktbild
FOT_PRO_3DR_2CPX031370R9999_SALL_AETN_V1.jpg
FOT_PRO_3DR_2CPX031370R9999_SALL_AETN_V1.jpg
Deeplink
http://www.striebelundjohn.com/produkte/2CPX031370R9999
http://www.striebelundjohn.com/produkte/2CPX031370R9999
Zubehör
2CPX031434R9999
Keywords
Installationskleinverteiler; Kleinverteiler; Sicherungskasten; Sicherungsverteiler; Stockwerksverteiler; Stromkasten; Stromkreisverteiler; Unterverteiler; Verteiler; Wohnungsverteiler
REACH
false
SIDAB verfügbar
-
Sicherheitsdatenblatt
-
Produktstatus
Artikel lieferbar
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型