피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ABB - 1SFL451022R8800 + UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Contactors
Block Contactors
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/contactors/block_contactors/ua110.prj},{NB=abb_1SFL451022R8800_UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor},{PN=1SFL451022R8800},{X=1},{CTN=85364900},{EXTTYPE=UA110-30-00-88},{INVDES=UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor},{DES=3-pole contactors for capacitor switching, without auxiliary contacts, peak current Î ≤ 100 times the rms current},{LCP=Active},{DESCSHORT=UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor},{DESCLONG=A 3-phase Contactor suitable for Capacitor switching application. Maximum permissible peak current 30 times the nominal RMS current. Operated with a control voltage, versions from 24…….690 V},{INTNO=7320500188736},{MANUID=1SFL451022R8800},{MANUNAME=ABB},{EF003978=230 - 240}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
UA110 - 3-pole Contactors - AC Operated
Bill of material
ABB - 1SFL451022R8800 + UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor
Product ID
1SFL451022R8800
1SFL451022R8800
Extended Product Type
UA110-30-00-88
UA110-30-00-88
Invoice Description
UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor
UA110-30-00 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz Contactor
Description
3-pole contactors for capacitor switching, without auxiliary contacts, peak current Î ≤ 100 times the rms current
3-pole contactors for capacitor switching, without auxiliary contacts, peak current Î ≤ 100 times the rms current
Long Description
A 3-phase Contactor suitable for Capacitor switching application. Maximum permissible peak current 30 times the nominal RMS current. Operated with a control voltage, versions from 24…….690 V
International product number
7320500188736
7320500188736
Product number of the Manufacturer
1SFL451022R8800
1SFL451022R8800
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 240
230 - 240
V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
240 - 260
240 - 260
V
Rated control supply voltage Us at DC
- - -
V
Voltage type for actuating
AC
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
0
Type of electrical connection of main circuit
Other
Number of normally open contacts as main contact
3
Number of normally closed contacts as main contact
0
Rated blind power at 400 V, 50 Hz
70
kvar
Customs tariff number
85364900
Deeplink product page
Link to product detail page
Type
UA110-30-00
UA110-30-00
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성